Publiceer je producten
Cuba 623M
Cuba 623M
Cuba 623M

    Cuba 623M

    Upholstered barstool on a 4 leg steel frame

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Cuba-623-M
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)37.4
    • Breedte (inch)20.5
    • Diepte (inch)18.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)14.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-titelResidential Stools