Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
inspec-by-sandler/products/315719ce-4c90-40ff-a212-46442ce0afae
Startpagina
Categorieën
Meubilair
Stoelen, Krukken, Banken
Danielle 3.2
Beschikbaar in Verenigde Staten
Sandler | Inspec
Volg
Danielle 3.2
Fully upholstered barstool on a metal frame
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
danielle-32
Productfamilie
Sandler
Productgroep
Montbel Collection
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-01-20
Editienummer
1
Hoogte (inch)
43.3
Breedte (inch)
22.4
Diepte (inch)
18.9
Links
Links
Product-url
https://www.sandlerseating.com/product/danielle-3.2
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal met poedercoating
Secundair materiaal
Materiaal
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Nettogewicht (lbs)
25.35
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Meubilair - Stoelen, Krukken, Banken
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EG017960
ETIM-naam
Furniture
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Uniclass 2015-code
Pr_40_50_12_85
Uniclass 2015-beschrijving
Stools
CSI MasterFormat 2014 Code
12 54 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Hospitality Furniture
OmniClass-nummer
23-21 21 33 11
OmniClass-titel
Commercial Bar Stools
CSI UniFormat II-code
E2020
CSI UniFormat II-titel
Movable Furnishings
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Adora 5.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Luma 7.2
Downloaden
Sandler | Inspec
Modena 3.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Star 9.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Krosa 7.3
Downloaden