Publiceer je producten
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.danielle-4-1
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMontbel Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-11
    • Editienummer1
    • Breedte (inch)18.9
    • Diepte (inch)22.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeuk
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)24.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings