Publiceer je producten
Eli 154.42
Eli 154.42
Eli 154.42

    Eli 154.42

    Counterstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eli-154-42
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)35
    • Breedte (inch)20.9
    • Diepte (inch)23.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)23.81
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings