Publiceer je producten
Eli 154.44
Eli 154.44
Eli 154.44

    Eli 154.44

    Barstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eli-154-44
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)40.2
    • Breedte (inch)20.9
    • Diepte (inch)23.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)23.81
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings