Publiceer je producten
Kicca 166

Kicca 166

Upholstered armchair on 4-leg steel base. Fixed, non-swivel.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.kicca-166
  • ProductfamilieSandler
  • Productgroepet.al
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)29.9
  • Breedte (inch)24.4
  • Diepte (inch)22.4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)22.05
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_22
  • Uniclass 2015-beschrijvingDining chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs