Publiceer je producten
Kicca 366

Kicca 366

Upholstered barstool with 4-legged steel frame

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.kicca-366
  • ProductfamilieSandler
  • Productgroepet.al
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-10-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)43.3
  • Breedte (inch)24.4
  • Diepte (inch)22.4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)21.61
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 39 11
  • OmniClass-titelResidential Bar Stools