Publiceer je producten
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224

    Laminar 1224

    240cm x 120cm / 95″ x 48″ table on epoxy painted frame.

    Legs available in three heights:
    Dining Height: 75cm / 29.5″
    Counter Height: 90cm / 36″
    Bar Height: 105cm / 41″

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Laminar-1224
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)29.5
    • Breedte (inch)94.5
    • Diepte (inch)47.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables