Publiceer je producten
Luma 6.4

Luma 6.4

Upholstered lounge chair with a solid wooden frame. There is piping detail on the inside and outside of the armrests.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.luma-6-4
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)33.9
  • Breedte (inch)29.1
  • Diepte (inch)29.9
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBekleding
  • Secundair materiaalBeuk
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)50.71
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings