Publiceer je producten
Luma 7.3K

Luma 7.3K

Fully upholstered two seater sofa on a solid wood frame. The front of the back has buttoned upholstery, and there is piping detail on the inside and outside of the armrests.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.luma-7-3K
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)34.6
  • Breedte (inch)56.7
  • Diepte (inch)28.7
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBekleding
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)83.78
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
  • OmniClass-titelResidential Sofas