Publiceer je producten
Luma 9.0L
Luma 9.0L
Luma 9.0L
Luma 9.0L
Luma 9.0L

    Luma 9.0L

    Fully upholstered sofa with beech wood base

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.luma-9-0-L
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMontbel Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)32.3
    • Breedte (inch)92.9
    • Diepte (inch)41.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalBeuk
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)171.96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas