Publiceer je producten
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L

    Luma Air 8.2L

    Sofa with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.luma-air-8-2-L
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMontbel Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)32.3
    • Breedte (inch)92.9
    • Diepte (inch)41.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)124.56
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas