Publiceer je producten
Opera 4.1

Opera 4.1

Upholstered counter stool with piping detail and beech frame.
Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.Opera-4-1
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-22
  • Editienummer1
  • Breedte (inch)17.3
  • Diepte (inch)21.3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)15.43
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
  • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings