Publiceer je producten
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.oswell-3-2-PP
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepInclass Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)43.7
  • Breedte (inch)20.3
  • Diepte (inch)22.4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
  • Secundair materiaalPolypopyleen
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (lbs)14.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • OmniClass-nummer23-21 23 39 11
  • OmniClass-titelResidential Bar Stools

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten