Publiceer je producten
Palm Beach 1.0 NS WCO

Palm Beach 1.0 NS WCO

Sidechair with beech frame. Seat and back upholstered with cut out detail in back.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.Palm_Beach_1-0-NS-WCO
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)35.4
  • Breedte (inch)19.7
  • Diepte (inch)22.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeuk
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)16.53
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings