Publiceer je producten
Palm Beach 4.0 WCO

Palm Beach 4.0 WCO

Counter stool with beech frame. Seat and back upholstered with cut-out feature in back. With kickplates.
Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.Palm_Beach_4-0-WCO
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-19
  • Editienummer1
  • Breedte (inch)16.9
  • Diepte (inch)20.9
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeuk
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)15.43
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools
  • OmniClass-nummer23-21 23 39 11
  • OmniClass-titelResidential Bar Stools