Publiceer je producten
Question Mark 046.01

Question Mark 046.01

Question Mark chair with steel base and upholstered shell. Swivel base with memory return.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.question-mark-046-01
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepTonon Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)32.7
  • Breedte (inch)29.9
  • Diepte (inch)25.6
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)70.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten