Publiceer je producten
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.question-mark-046-41
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepTonon Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)42.1
  • Breedte (inch)26.4
  • Diepte (inch)22.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)70.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs