Publiceer je producten
Sella 290.61
Sella 290.61
Sella 290.61

    Sella 290.61

    Bar stool in matt beech with leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sella-290-61
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)36.2
    • Breedte (inch)16.1
    • Diepte (inch)16.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeuk
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)14.99
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-titelResidential Stools