Publiceer je producten
Sella 290.71
Sella 290.71
Sella 290.71

    Sella 290.71

    Counter stool in matt beech with belt leather seat and back. Metal parts in matt stainless steel. Indoor use only.
    Produced to Counter Height seat height of 25.6"

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sella-290-71
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)31.1
    • Breedte (inch)16.1
    • Diepte (inch)16.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeuk
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)14.33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-titelResidential Stools