Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
inspec-by-sandler/products/fe28a09f-10a4-42c7-aef9-e64f6ba10c3a
Startpagina
Categorieën
Meubilair
Stoelen, Krukken, Banken
Tablet 6.5
Beschikbaar in Verenigde Staten
Sandler | Inspec
Volg
Tablet 6.5
90° return swivel lounge chair with upholstered wood plinth.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
tablet-6-5
Productfamilie
Sandler
Productgroep
Montbel Collection
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-02-19
Editienummer
1
Hoogte (inch)
30.1
Breedte (inch)
26
Diepte (inch)
23.6
Links
Links
Product-url
https://www.sandlerseating.com/product/tablet-6-5/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Beuk
Secundair materiaal
Materiaal
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Nettogewicht (lbs)
58.42
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Meubilair - Stoelen, Krukken, Banken
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EG017960
ETIM-naam
Furniture
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Uniclass 2015-code
Pr_40_50_12
Uniclass 2015-beschrijving
Chairs, seats and benches
CSI MasterFormat 2014 Code
12 54 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Hospitality Furniture
OmniClass-nummer
23-21 23 13 11
OmniClass-titel
Residential Chairs
CSI UniFormat II-code
E2020
CSI UniFormat II-titel
Movable Furnishings
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
Sandler | Inspec
Adora 5.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Modena 3.1
Downloaden
Sandler | Inspec
Luma 9.0L
Downloaden
Sandler | Inspec
Krosa 7.3
Downloaden
Sandler | Inspec
Star 9.1
Downloaden