Publiceer je producten
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Upholstered lounge chair on steel frame in polished or matt chrome. 360º swivel with memory return mechanism. Added foam for enhanced comfort.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.Wave-Soft-901-36
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepTonon Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)31.1
  • Breedte (inch)32.3
  • Diepte (inch)29.1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)42.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
  • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings