Publiceer je producten
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5

    Yumi 3.5

    Barstool with an upholstered seat on a solid beech frame with armrests. Fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.yumi-3-5
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMilano Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)40.2
    • Breedte (inch)22.2
    • Diepte (inch)20.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeuk
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)16.53
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSeating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-titelResidential Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten