Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
invita/products/323db17c-01db-4670-9f71-fa2639533b2c
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Base cabinet 60 cm Athena (KU10-060)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
INVITA
Volg
Base cabinet 60 cm Athena (KU10-060)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
287-091-KU10-060
Productfamilie
Athena
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-04-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
565
Links
Links
Product-url
https://www.invita.dk/kokken/
Installatie-instructies
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Productcertificering
https://www.invita.dk/erhverv/
Technische beschrijving
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Denemarken
Gefabriceerd in
Denemarken
Nettogewicht (kg)
38.34
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden