Publiceer je producten
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Technische specificatie
  • Unieke ref.287-091-KU12-060
  • ProductfamilieAthena
  • ProductgroepCorner base
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)565
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)22.729
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken