Publiceer je producten
Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Technische specificatie
  • Unieke ref.287-091-KO21-050
  • ProductfamilieAthena
  • ProductgroepWall cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)864
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)21.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings