Publiceer je producten
Corner wall cabinet Alba (KO23-080)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO23-080)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves. 50 cm wide door.
Technische specificatie
  • Unieke ref.720-091-KO23-080
  • ProductfamilieAlba
  • ProductgroepCorner wall cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)864
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMelamine
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)30.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken