Publiceer je producten
ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
Specificatie
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARES
  • ProductfamilieRadiator
  • ProductgroepAres
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieRuimteverwarmer
  • UNSPSC-naamRadiators
  • UNSPSC-code40101801
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators