Publiceer je producten
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    SOUL_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in the width of 550 mm.

    Specificatie
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Technische specificatie
    • Unieke ref.soul-s-electric
    • ProductfamilieIRSAP heat
    • ProductgroepBathroom
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
    • IFC-classificatieRuimteverwarmer
    • UNSPSC-naamRadiators
    • UNSPSC-code40101801
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators

    Beschikbaarheid regio

    Europa