Publiceer je producten
Radiator Tesi 2
Irsap

Radiator Tesi 2

3.2 van de 5 sterren3.2(6 reviews)
Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi2 has a depth of 65 mm and heights from 200 to 2500 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.tesi-2
  • ProductfamilieRadiator
  • ProductgroepTesi
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-06
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)65
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieRuimteverwarmer
  • UNSPSC-naamRadiators
  • UNSPSC-code40101801
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators

Beschikbaarheid regio

Europa