Publiceer je producten
Decke S25
Decke S25
Decke S25
Decke S25
Decke S25
Decke S25
Decke S25
    Isotex

    Decke S25

    DACHBODEN AUS HOLZSPANBETON UND BALKEN AUS STAHLBETON. AKUSTISCHE ISOLIERUNG Rw=60 dB, WÄRMEISOLIERUNG U=0,60 W/m²K (komplett mit Boden), FEUERBESTÄNDIG REI 240
    Specificatie
    • PUNKTE LEISTUNGSVERZEICHNIS BALKENDECKEN - „ISOTEX“- Decke aus Holzbeton für horizontale oder schräge Strukturen mit einer hohen thermischen-akustischen Isolierung, gebildet aus vormontierten Holzbeton-Platten mit einer Größe von cm 100 x(20-25-30-39), Länge bis zu m 6,5-7, mit horizontalen und vertikalen Fräsungen zur Beseitung von Wärme- und Lärmbrücken, komplett mit Bewehrung und Abmischung.Die Decke muss auf der Baustelle mit dem ergänzenden Bewehrungsgewölbe, Aufteilungsgitter und der abschließenden Verschalung der Verbunddecke fertiggestellt werden. Die Isotex-Balkendeckenplatten verfügen über eine CE-Kennzeichnung gemäß der harmonisierten EG-Norm DIN EN 15037-1, Zertifizierungen für die Feuerbeständigkeit (REI 240), den Wärmedurchgang (DPR 59/09 und DM26/06/09), akustische Prüfungen vor Ort gemäß den Normen DIN EN ISO 140 und DIN EN ISO 717, Strukturprüfungen, Zertifizierungen für die Konformität mit den Anforderungen baubiologischer Materialien und das Umweltzeichen Typ III-EPD gemäß den Normen UNI EN 15804 und ISO 14025, ausgestellt von den entsprechenden Strukturen und die Eurofins-Produktzertifizierungen “Indoor Air Comfort GOLD“ gemäß den Normen UNI EN 16516 oder UNI EN ISO 16000-9, die die Konformität des Produkts mit den Kriterien niedriger VOC-Emissionen (flüchtige organische Komponenten) im Hinblick auf die verbindlichen Vorschriften einzelner europäischer Länder und freiwillige Labels belegen (LEED, INTERNATIONAL BREEAM, etc.).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Floor-Slab-S25
    • ProductfamilieFloor slabs
    • ProductgroepS25
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)260
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalCement
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
    • IFC-classificatieSlab