Publiceer je producten
Block HB 25/16
Block HB 25/16
Block HB 25/16
    Isotex

    Block HB 25/16

    HOLZSPANBETON-SCHALUNGSSTEINE FÜR TRAGENDE INNENWÄNDE. AKUSTISCHE ISOLIERUNG Rw=56 dB, FEUERBESTÄNDIG REI 120, WÄRMEISOLIERUNG U=0,79 W/m²K
    Specificatie
    • PUNKTE LEISTUNGSVERZEICHNIS HOLZBETONBLÖCKE - Tragende Außen- und Innenwände aus Isotex®-Schalungssteinen in einem Holzbeton-Konglomerat mit H-Form, Dichte 534 ±10% kg/m³, trocken verlegt, um einen halben Block versetzt, alle 5-6 Reihen vor Ort zu verschalen, mit einer einzigen Verbindungsaussparung für Beton. Die fertige Wand ist sowohl horizontal als auch vertikal alle 25 cm mit Stahlstäben bewehrt sowie mit einer Betonverschalung mit einer Konsistenz von mindestens S4. Abgerundet wird das Sortiment der Blöcke mit einer Reihe von speziellen und ergänzenden Stücken, wie: halber Block, Eck-Block, Deckenrand-Block, Sturz-Block, Pfeiler-Block. Die Blöcke enthalten EPS-Einlagen aus Neopor®, die vom Bureau Veritas Italien nach dem ReMade in Italy®-Schema zertifiziert sind, in Klasse C mit 15 % recyceltem Inhalt (Isotex Green Isoliereinlage) oder in Klasse A+ mit 100 % recyceltem Inhalt (Isotex Total Green Isoliereinlage). Die Klassifizierung richtet sich nach dem prozentualen Anteil des Recyclats. Der Rezyklatanteil wird durch den Einsatz des BASF-Rohstoffs Neopor® BMBcertTM erreicht, der aus zertifizierten erneuerbaren Quellen, d. h. Biomasse, gemäß dem REDcert2-Schema stammt. Die Blöcke müssen folgende Anforderungen erfüllen: CE-Kennzeichnung gemäß der Europäischen Technischen Zulassung und der harmonisierten europäischen Norm DIN EN 15498, Zertifizierungen der Wärmedurchgangswerte „U“ gemäß den europäischen Normen DIN EN ISO 6946, DIN 10355 und EN 10211, thermodynamische und hygrometrische Eigenschaften gemäß Ministerialdekret 26/06/2015, akustische Tests gemäß den Normen DIN EN ISO 140 und DIN EN ISO 717 für die Schalldämmung sowie DIN EN ISO 354 und DIN EN ISO 11654 für die Schallabsorption, Feuerwiderstandsprüfungen, die mit belasteten Wänden gemäß den Normen EN 1365-1 und EN 13501-2 durchgeführt wurden, Prüfung des Brandverhaltens der Fassade LEPIR 2 gemäß dem Erlass des französischen Innenministeriums vom 10.09.1990 und dessen Anwendungsprotokoll, das vom CECMI am 11.06.2013 genehmigt wurde, sowie Zertifizierungen von Materialien, die den Anforderungen an grünes Bauen entsprechen, und das Umweltlabel Typ III-EPD gemäß den Normen DIN EN 15804 und ISO 14025, das von den zuständigen Einrichtungen ausgestellt wurde und die Eurofins-Produktzertifizierungen „Indoor Air Comfort“ und „Indoor Air Comfort GOLD“ gemäß den Normen UNI EN 16516 oder UNI EN ISO 16000-9, die die Konformität des Produkts mit den Kriterien niedriger VOC-Emissionen (flüchtige organische Komponenten) im Hinblick auf die verbindlichen Vorschriften einzelner europäischer Länder und freiwillige Labels belegen (LEED, INTERNATIONAL BREEAM, etc.).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HB-25_16
    • ProductfamilieInternal Walls
    • ProductgroepHB
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalCement
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamBlocks
    • UNSPSC-code301315
    • OmniClass-nummer23-15 15 21
    • OmniClass-titelWall Blocks