Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Beschikbaar in Verenigde Staten
Jaclo
Volg
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Productfamilie
Faucet
Productgroep
Bathroom
Type
Documentatie (alleen informatie)
Publicatiedatum
2019-02-20
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Ontworpen in
Verenigde Staten
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
UNSPSC-naam
Plumbing fixtures
UNSPSC-code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Downloaden
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Downloaden