Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Jacob Delafon
Volg
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E4316
Productfamilie
PATIO
Productgroep
Bidet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-05-23
Editienummer
1
Hoogte (mm)
255
Diepte (mm)
151
Links
Links
Product-url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Technische beschrijving
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Frankrijk
Nettogewicht (kg)
0.3
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Toilets
UNSPSC-code
30181505
Beschikbaarheid regio
Europa
Afrika
Frankrijk
Marokko
Rusland
Spanje
Soortgelijke producten
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Downloaden
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Downloaden
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Downloaden
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Downloaden
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Downloaden
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Downloaden