Publiceer je producten
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Base unit 80 cm, 2 drawers

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45.6 cm.

    2 slow-close drawers, with waste cutout.

    Specificatie
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EB1703
    • ProductfamiliePARALLEL
    • ProductgroepBase unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalElektronisch versterkte acryllak
    • Secundair materiaalMelamine
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika
    Frankrijk
    Marokko
    Rusland
    Spanje