Publiceer je producten
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Specificatie
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Technische specificatie
  • Unieke ref.E4159
  • ProductfamiliePATIO
  • ProductgroepCéramique
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)860
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)13.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika
Frankrijk
Marokko
Rusland
Spanje
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText