Publiceer je producten
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Specificatie
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E4380
    • ProductfamilieBRIVE
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)660
    • Diepte (mm)355
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)15.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika