Publiceer je producten
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Specificatie
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Technische specificatie
  • Unieke ref.E6048
  • ProductfamilieODÉON UP
  • ProductgroepBain
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1800
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)21.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika