Publiceer je producten
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Specificatie
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Technische specificatie
  • Unieke ref.E6049
  • ProductfamilieODÉON UP
  • ProductgroepBain
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1700
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)17.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika