Publiceer je producten
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Technische specificatie
  • Unieke ref.E75759-4
  • ProductfamilieBRIVE
  • ProductgroepRobinetterie
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.13
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika