Publiceer je producten
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Specificatie
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Technische specificatie
    • Unieke ref.EB1701
    • ProductfamiliePARALLEL
    • ProductgroepBase unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalElektronisch versterkte acryllak
    • Secundair materiaalMelamine
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika