Publiceer je producten
STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

Handwash basin.

L45 x D35 cm.

1 tap hole.

With overflow.

Specificatie
  • Complementary product

    • E77080 : Barre porte-serviettes
Technische specificatie
  • Unieke ref.EGH111
  • ProductfamilieSTRUKTURA
  • ProductgroepLavabo
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika