Publiceer je producten
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Specificatie
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ENB90
    • ProductfamilieKYREO
    • ProductgroepReceveur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)24.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815