Publiceer je producten
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (90 x 90 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.ENC90
  • ProductfamilieKYREO
  • ProductgroepReceveur
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)29
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika