Publiceer je producten
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Specificatie
    • Weight: 30 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ENF90
    • ProductfamilieKYREO
    • ProductgroepReceveur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika