Publiceer je producten
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specificatie
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ENG90
    • ProductfamilieKYREO
    • ProductgroepReceveur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inMarokko
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika