Publiceer je producten
Hardie® Artisan® V-Groove Siding
Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Hardie® Artisan® V-Groove siding delivers everything you love about wood v-groove siding, with the uncompromising performance you've come to expect from Hardie® fiber cement products.

    Neem contact op met James Hardie USA

    Technische specificatie
    • Unieke ref.jh-artisan-v-groove-vertical-siding
    • ProductfamilieWalls
    • ProductgroepWall Specialties and Trim
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-01
    • Editienummer1
    • Breedte (inch)8.25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVezelcement
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)4.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-code301518
    • Uniclass 2015-codeSs_25_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSiding
    • OmniClass-nummer23-13 37 15
    • OmniClass-titelExterior Siding
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten