Unieke ref.: | VRX928LA-8-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System |
---|---|
Fabrikant: | JBL Professional |
Product familie: | Installed Sound |
Product groep: | Line Array Speakers |
Publicatiedatum: | 2019-06-22 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System
The VRX928LA is a lightweight (28 lb / 13 kg) compact 8" two-way line array speaker system designed for use in arrays of up to six units.
FEATURES
Keywords: Harman
SPECIFICATIONS
Power Rating 400 W / 800 W / 1600W
Frequency Range 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Dimensions
(H x W x D) 230 mm x 420 mm x 270 mm
9.0 in x 16.5 in x 10.5 in
Coverage Pattern 100 x 15 nominal
Frequency Response 85 Hz - 19 Hz (+/-3db)
Crossover Modes Bi-amp / passive,
Crossover Frequency 2.0 kHz
Weight 12.7 kg (28 lb)
Product url: | http://www.jblpro.com/www/products/tour-sound/vrx900-series/vrx928la#.XC49... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | http://www.jblpro.com/ProductAttachments/DOC_577.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/jbl-professional/product/vrx928la-8-two-way-line-array-loudspeaker-system
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | Elektronica - Audio elektronica |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
UNSPSC naam: | Audio and visual presentation and composing equipment |
UNSPSC code: | 4511 |
Uniclass 1.4 Code : | L76116 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Code : | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Code : | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Loudspeakers |
NBS Reference Code : | 75-06-49 |
NBS Reference Beschrijving: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
OmniClass nummer: | 23-37 15 29 11 13 |
OmniClass Titel: | Loudspeakers |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 270 mm |
Height | 230 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®