Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Exterior Door Character Brick

Unieke ref.: ext_door_brick_os_single
Fabrikant: JELD-WEN Northern Europe
Product familie: Exterior doors
Product groep: Character
Publicatiedatum: 2019-01-24
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: EPS
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Doors - Door sets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors