Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Interior Door HP S3 Rw34dB - Interior

Unieke ref.: int_door_S3
Fabrikant: JELD-WEN Northern Europe
Product familie: Interior doors
Product groep: High Performance
Publicatiedatum: 2016-05-18
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Sound and fire rated doors connect spaces that should be isolated from each other in case of fire or in order to secure healthy sound environment. Doors and frames have been tested as a unit and are supplied with threshold. The doors can be painted, veneered or laminated and furnished with melamine, wood, or plastic edges. The door can be equipped with different kind of fittings .

Read more about our products
Finland www.jeld-wen.fi
Estonia www.jeld-wen.ee
Russia www.jeld-wendoors.ru


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Finland

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors